Har du spørgsmål om vores produkter? Vores eksperter er klar til at hjælper dig! Ring til os +45 96 35 06 06
Zoom
MODL.VARIO Accessories protection cap 97505  M1800-97505
Produktet kan afvige fra billedet

MODL.VARIO Accessories protection cap 97505

for coupling housing M1850- and M1851-040602, PE

Art. nr.: M1800-97505
Vægt: 0.007 kg
Country of origin:  DE
ikke tilgængelig
Listepris pr. Stk:
Tilføj datakurven Tilføj Easy-Import-Export

Beskrivelse

Modlink Vario
Accessories
Protection cap
PE
Quantity: 1 piece
good resistance to oil, gasoline and chemicals
The resistance to aggressive media should be individually tested for your application. Further details on request.

Mechanical data | Material data
Material housing PE
Mechanical data | Mounting data
Height 55 mm
Width 55 mm
Depth 16 mm

ECLASS-6.0 27260702
ECLASS-6.1 27261210
ECLASS-7.0 27440208
ECLASS-8.0 27440208
ECLASS-9.0 27440208
ECLASS-10.1 27440208
ECLASS-11.1 27440208
ECLASS-12.0 27440208
ETIM-5.0 EC002641
customs tariff number 39269097
GTIN 4048879616560
Pakke-enhed 1

 
Oplysninger vedrørende artikel:
  • Produkt-PDF
  • Construction files: STP M1800-97505_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
* Plus moms og forsendelsesomkostninger