Kobbertillæg
Generelt er omkostningerne af materiale til kabler og ledninger, baseret på en kobber pris på 150.00 EUR/100 kg. Når fakturering genereres bliver forskellen mellem de generelle omkostninger og den daglige sats beregnet som kobbertillæg.
Formlen for beregning af kobber tillæg er:
Kobbertillæg EUR/km = kobber indeks (kg/km) x (DEL - kobber basis) / 100
DEL
DEL (Deutsches Elektrolytkupfer für Leitzwecke) er den tyske børs sats for 99,5% ren kobber og kan findes i EUR/100 kg i enhver avis i erhvervssektionen.
Eksempel: DEL rate = 194.29 EUR
Prisen for 100 kg kobber er 194.29 EUR
Kobber basis
Der bliver tilføjet en vis kobber procent på næsten alle kabler i vores generelle katalog.
Basis Kobber = 150.00 EUR/100 kg
Kobber index
Kobber indekset er angivet i vores generelle katalog. Det er vægten af kobber i et kabel.
Eksempel:
Jacket color/code 636 3 x 0.75 mm²
Copper index 23.8 kg/km
Beregningseksempel for 636 3 x 0,75 mm²
DEL 194.29 EUR/100 kg (antaget værdi)
Basis Kobber = 150.00 EUR/100 kg
Kobber indeks 23,8 kg/km
Kobbertillæg = 23,8 x (194,29 - 150) / 100 = 10,54 EUR/km
Netto pris inklusive kobber beregnes med:
Brutto pris
Individuel rabat
Kobber tillæg
Bemærk
I vores fakturaer bliver kobbertillæg vist separat.