Har du spørgsmål om vores produkter? Vores eksperter er klar til at hjælper dig! Ring til os +45 9635 0606
Zoom
MASI20 INSTALLATION TECHNOLOGY
Produktet kan afvige fra billedet

MASI20 INSTALLATION TECHNOLOGY

Distributor 2x AS-I and 3x extern power
Art. nr.: 55606
Vægt: 0.087 kg
  I produktion
 Produktsammenligning
Listepris pr. Stk:

Du vil måske også kunne lide

3 AS-Interface + 2 power ports
5 plug terminals included
Technical Data
Operating voltage max. 36 V DC
Current per connection max. 8 A
Total current max. 24 A
General data
Test isolation voltage AS-Interface/Power 200 V, (EN 60664-1)
Protection IP20
Connection Screw terminal: single wire (0.25...4 mm²), stranded wire (0.5...2.5 mm²)
Mounting method DIN-rail mountable (EN 60715)
Temperature range -20...+70 °C
Dimensions H×W×D 52×67×90 mm
Commercial data
country of origin CZ
customs tariff number 85366990
EAN 4048879050494
eClass 27279219
Pakke-enhed 1
 
Oplysninger vedrørende artikel:
  • Hent Datablad
  • Hent Approvals and certificates 55606_18-05.15_ce_z_a.pdf
  • Hent Approvals and certificates 55606_E201820-NRAQ2_ur_z_b.pdf
  • Hent Approvals and certificates 55606_E201820-NRAQ8_urc_z_b.pdf
  • Hent China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • Hent Drawing Files 55606_stp_x_a.zip
  • Hent Drawing Files 55606_p8_2_30.zip
  • Hent Drawing Files 55575_p8_2_50.zip
  • Hent Drawing Files 55606_dxf_x_a.zip
  • Hent Installation Instructions 55606_ina_5_11.pdf
cURus
* Plus moms og forsendelsesomkostninger