Har du spørgsmål om vores produkter? Vores eksperter er klar til at hjælper dig! Ring til os +45 9635 0606
Zoom
MASI67 INSTALLATION TECHNOLOGY
Produktet kan afvige fra billedet

MASI67 INSTALLATION TECHNOLOGY

Converter 2x profile cable to M12 female
Art. nr.: 55037
Vægt: 0.15 kg
  Tilgængelig
 Produktsammenligning
Listepris pr. Stk:

Du vil måske også kunne lide

MASI67 converter
2× profile cable to M12 (female)
Connection cables are in the online shop under "Connection Technology".
Contact Layout
PIN 1 AS-Interface + (brown)
PIN 2 0 V (blue)
PIN 3 AS-Interface - (blue)
PIN 4 +24 V (brown)
PIN 5 n.c.
Technical Data
Operating voltage max. 36 V DC
Total current max. 4 A
General data
Test isolation voltage AS-Interface/Power 200 V, (EN 60664-1)
Protection IP67
Mounting method DIN-rail mountable (EN 60715) or screw fixing
Temperature range -20...+60 °C (storage temperature -40...+80 °C)
Dimensions H×W×D 90×74×30.5 mm
Commercial data
country of origin DE
customs tariff number 85369010
EAN 4048879052146
eClass 27400209
Pakke-enhed 1
 
Oplysninger vedrørende artikel:
  • Hent Datablad
  • Hent Approvals and certificates 55037_E201820-NRAQ8_urc_z_b.pdf
  • Hent Approvals and certificates 55037_E201820-NRAQ2_ur_z_b.pdf
  • Hent China RoHS information EPUP-50_CHR_x_1.pdf
  • Hent Drawing Files 55033_p8_2_50.zip
  • Hent Drawing Files 55037_p8_2_50.zip
  • Hent Drawing Files 55037_stp_x_a.zip
  • Hent Drawing Files 55037_dxf_x_a.zip
  • Hent Installation Instructions 55037_ina_2_16.pdf
cURus
* Plus moms og forsendelsesomkostninger