Har du spørgsmål om vores produkter? Vores eksperter er klar til at hjælper dig! Ring til os +45 96 35 06 06
Zoom
PKB 1  FOR SIGNAL TRANSFER  54250
Produktet kan afvige fra billedet

PKB 1 FOR SIGNAL TRANSFER

250V / 15 A

Art. nr.: 54250
Alternative varer:   
Vægt: 0.286 kg
Country of origin:  CZ
Kontakt os for leveringsdato
Listepris pr. Stk:
Tilføj datakurven Tilføj Easy-Import-Export

Beskrivelse

4× 22-pole
15 A per potential rail
Screw plug-in terminals
Certificate
Certificate

Electrical data | Supply
Operating voltage AC 250 V
Total current per potential rail max. 15 A
Installation
Connection cross-section solid max. 4 mm²
Installation | Connection
Connection Screw terminals SK
Device protection | Electrical
Overvoltage category (EN 60664-1) II
Mechanical data | Mounting data
Mounting method geschnappt
Suitable for mounting type mounting rail, (EN 60715)
Height 63 mm
Width 140 mm
Depth 48 mm
Environmental characteristics | Climatic
Operating temperature min. -20 °C
Operating temperature max. 60 °C

ECLASS-6.0 27143424
ECLASS-6.1 27260708
ECLASS-7.0 27141152
ECLASS-8.0 27141152
ECLASS-9.0 27141152
ECLASS-10.1 27141152
ECLASS-11.1 27141152
ECLASS-12.0 27141152
ETIM-5.0 EC001283
customs tariff number 85369010
GTIN 4048879026062
Pakke-enhed 1

 
Oplysninger vedrørende artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 54250_01-02.22_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 54250_01-02.22_ce_z_a.pdf (A)

---- Mærkningstilbehør ----
---- Skruetrækker ----
* Plus moms og forsendelsesomkostninger