Har du spørgsmål om vores produkter? Vores eksperter er klar til at hjælper dig! Ring til os +45 9635 0606
Zoom
POWER DISTRIBUTOR PD4 7/8'' 5 POLE
Produktet kan afvige fra billedet

POWER DISTRIBUTOR PD4 7/8'' 5 POLE

24+E male to 4 x 7/8'' 5-pole female
Art. nr.: 27681
Vægt: 0.635 kg
  Tilgængelig
 Produktsammenligning
Listepris pr. Stk:

Du vil måske også kunne lide

Industry male plug 24+PE
to 4× 7/8" UNF female
5-pole
Technical Data
Operating voltage 50 V AC/120 V DC (SELV)
Operating current per contact max. 9 A
Protection IP67 inserted and tightened (EN 60529)
Housing Aluminum die-cast (powder-coated)
Locking of ports 2-hand fixing (2 clamps)
General data
Temperature range -30...+85 °C
Dimensions H×W×D 165×70×100 mm
Commercial data
country of origin CZ
customs tariff number 85369010
EAN 4048879063449
eClass 27279219
Pakke-enhed 1
 
Oplysninger vedrørende artikel:
  • Hent Datablad
  • Hent Approvals and certificates 27681_9802-04.16_ce_z_b.pdf
  • Hent China RoHS information EPUP-50_CHR_x_1.pdf
  • Hent Drawing Files 27681_stp_x_a.zip
  • Hent Installation Instructions 27681_ina_2_11.pdf
* Plus moms og forsendelsesomkostninger