Har du spørgsmål om vores produkter? Vores eksperter er klar til at hjælper dig! Ring til os +45 9635 0606
Zoom
POWER DISTRIBUTOR PD4 PLUG 24+E
Produktet kan afvige fra billedet

POWER DISTRIBUTOR PD4 PLUG 24+E

Connector for 27680 and 27681
Art. nr.: 27682
Vægt: 0.32 kg
  Tilgængelig
 Produktsammenligning
Listepris pr. Stk:

Du vil måske også kunne lide

Industry female plug 24+PE
Field-wireable
Technical Data
Operating voltage 50 V AC/120 V DC (SELV)
Operating current per contact max. 9 A
Protection IP67 inserted and tightened (EN 60529)
Housing Aluminum die-cast (powder-coated)
Connection cable 0.5...2.5 mm² (AWG 20...14)
Sealing range (cable Ø) 9...17 mm
General data
Temperature range -30...+85 °C
Dimensions H×W×D 120×43×70 mm
Commercial data
country of origin DE
customs tariff number 85366990
EAN 4048879063432
eClass 27279219
Pakke-enhed 1
 
Oplysninger vedrørende artikel:
  • Hent Datablad
  • Hent Approvals and certificates 27682_9803-04.16_ce_z_b.pdf
  • Hent China RoHS information EPUP-E_CHR_x_1.pdf
  • Hent Installation Instructions 27682_ina_d_10.pdf
* Plus moms og forsendelsesomkostninger