Har du spørgsmål om vores produkter? Vores eksperter er klar til at hjælper dig! Ring til os +45 9635 0606
Zoom
RM 14/230V AC OUTPUT RELAY
Produktet kan afvige fra billedet

RM 14/230V AC OUTPUT RELAY

IN: 230 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 2 A
Art. nr.: 51413
Alternative varer:    51412
Vægt: 0.098 kg
  I produktion
 Produktsammenligning
Listepris pr. Stk:

Du vil måske også kunne lide

1 relay; 4 NO/NC contacts
2 A
230 V AC
Screw terminals
Input
Connection voltage - current 230 V AC (195...250 V AC) - 10 mA
LED display LED (red)
Output
Switching voltage max. 250 V AC/DC
Switching current per output max. 2 A
Min. load current 0.1 mA
Power rating (voltage dependent) max. 125 VA/60 W
Switching frequency max. 0.1 Hz (with load)
Contact material Ag Au
Energize/release/contact bounce time 10/20/2 ms
Utilization category
AC-12 2 A (24 V AC); 0.5 A (230 V AC)
AC-15 1 A (24 V AC); 0.1 A (230 V AC)
DC-13 0.8 A (24 V DC); 0.01 A (230 V DC)
General data
Mech./ elect. life 50 000 000 switching cycles/load dependent
Test isolation voltage 1.5 kV
Mounting method DIN-rail mountable TH35 or G32 (EN 60715)
Temperature range -20...+50 °C
Dimensions H×W×D 75×22.5×102 mm
Commercial data
country of origin CZ
customs tariff number 85364900
EAN 4048879027625
eClass 27371001
Pakke-enhed 1
 
Oplysninger vedrørende artikel:
  • Hent Datablad
  • Hent Approvals and certificates 51413_1208-04.16_ce_z_c.pdf
  • Hent China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Hent Drawing Files 51410_stp_x_a.zip
* Plus moms og forsendelsesomkostninger