Har du spørgsmål om vores produkter? Vores eksperter er klar til at hjælper dig! Ring til os +45 9635 0606
Zoom
RMME 11/230 AC INPUT RELAY
Produktet kan afvige fra billedet

RMME 11/230 AC INPUT RELAY

IN: 230 VAC/DC - OUT: 125 VAC/DC / 1 A
Art. nr.: 51517
Alternative varer:    52041
Vægt: 0.027 kg
  Tilgængelig
 Produktsammenligning
Listepris pr. Stk:

Du vil måske også kunne lide

1 relay; 1 NO contact
1 A
230 V AC
Screw terminals
Input
Connection voltage - current 230 V AC (195...253 V AC) - 6 mA
LED display LED (yellow)
Utilization category
AC-12 0.5 A (50 V AC)
AC-15 0.25 A (50 V AC)
General data
Mech./ elect. life 100 000 000 switching cycles/load dependent
Test isolation voltage 1.5 kV
Mounting method DIN-rail mountable TH35 or G32 (EN 60715)
Temperature range -20...+60 °C
Dimensions H×W×D 56×12×64 mm
Output
Switching voltage max. 125 V AC/DC
Switching current per output max. 1 A
Min. load current 1 mA
Power rating (voltage dependent) max. 60 VA/30 W
Switching frequency max. 15 Hz
Contact material Pd Ni-Au Rh
Energize/release/contact bounce time 10/10/1 ms
Commercial data
country of origin CZ
customs tariff number 85364900
EAN 4048879027540
eClass 27371001
Pakke-enhed 1
 
Oplysninger vedrørende artikel:
  • Hent Datablad
  • Hent Approvals and certificates 51517_1214-04.16_ce_z_b.pdf
  • Hent China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
* Plus moms og forsendelsesomkostninger