SIEMENS CONTACTOR SUPPRESSOR
RC, 230VAC/DC
Art. nr.: | 21202 |
Vægt: | 0.008 kg |
Country of origin: | DE |
Tilgængelig
Beskrivelse
230 V AC/DC
RC
RC
Tekniske specifikationer
Compatibility | Compatible with
Appropriate contactors | 3 RH 1/11; 3 RT 1/3 RH1; 3 RT 1/10.15...10.17 |
---|
Electrical data | Input
Input voltage AC min. | 127 V |
---|---|
Input voltage AC max. | 250 V |
Input voltage DC min. | 127 V |
Input voltage DC max. | 250 V |
Mechanical data | Mounting data
Height | 28 mm |
---|---|
Width | 8,6 mm |
Depth | 32 mm |
Commercial data
ECLASS-6.0 | 27371013 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371013 |
ECLASS-7.0 | 27371013 |
ECLASS-8.0 | 27371013 |
ECLASS-9.0 | 27371013 |
ECLASS-10.1 | 27371013 |
ECLASS-11.1 | 27371013 |
ECLASS-12.0 | 27371013 |
ETIM-5.0 | EC002498 |
customs tariff number | 85363010 |
GTIN | 4048879019972 |
Pakke-enhed | 1 |
Tilbehør
---- Skruetrækker ----