Har du spørgsmål om vores produkter? Vores eksperter er klar til at hjælper dig! Ring til os +45 96 35 06 06
Transformator
Impact67

Specialister indenfor decentral automationsteknologi


Som en international familie-ejet virksomhed tilbyder Murrelektronik et omfattende udvalg af elektriske og elektroniske installationskoncepter til maskin- og system applikationer.

Vi er din pålidelige partner for individuelle automationsløsninger. Vi specialiserer os i decentral automationsteknologi med det formål at optimere maskine- og systeminstallationer for at øge vores kunders konkurrenceevne.


Fra ventilstik til M12 kabler til styreskabet – alt fra én kilde

Murrelektroniks omfattende udvalg af produkter til elektriske og elektroniske installationskoncepter muliggør fremragende automationsløsninger til maskin- og systeminstallation. Fokus er altid på omkostningseffektivitet og topkvalitet.

  • Elektronik i styreskabet:Murrelektroniks styreskabskomponenter giver ideel strømforsyning i maskin- og systeminstallationer. Switch mode strømforsyninger, elektroniske sikringer og switche er optimalt tilpassede hinanden og giver en intelligent strømforsyning. Murrelektronik er kendt over hele verden for MICO, løsningen til intelligent strømovervågning. MICO modulerne tilbyder det bedste inden for elektroniske sikringer
  • Interfaces:I mange installationskoncepter er interfaces fra styreskabet til feltet en vigtig del. Murrelektroniks omfattende udvalg af komponenter inkluderer hurtig tilslutning og enkel frakobling og nem tilslutning af diagnostiske enheder. Uanset om du har brug for belysningselementer, kraftige stik eller andet – du finder med garanti det, du skal bruge hos Murrelektronik!
  • Connection teknologi:Som en førende producent af connection kabler tilbyder Murrelektronik et næsten ubegrænset udvalg af kabeltyper, farver og tilslutningstyper for at give den optimale løsning til dit system eller projekt. Produktsortimentet omfatter RJ45, M8 & M12 sensorkabler, som du kan sammensætte i vores online shop afhængigt af dine krav (f.eks. skærmede, med åben ende osv.). Med over 20.000 forskellige M12 kabler er Murrelektronik en af producenterne med det mest omfattende produktsortiment af M12 kabler. Ventilforbindelser til alle gængse ventiltyper samt motortilslutningskabler (MQ15, M23) fuldender sortimentet.
  • IO-systemer:Uanset om det er en modulær løsning eller som et modul, forbinder Murrelektronik IO-systemer aktuatorer og sensorer i dine systemer med de respektive controllere eller skyen via kabler. Produktsortimentet er ekstremt varieret: fra smarte distributionsløsninger til kraftfulde field bus-systemer! Brugen af teknologier såsom IO-Link, Safety eller løsninger til applikationer inden for IIoT/Industry 4.0 gør Murrelektronik til din stærke partner inden for automationsteknologi.

Hurtigt og sikker bestilling

Er du træt af besværlige ordreprocesser og kedelige produktsøgninger? Så er du det rette sted! For vi tilbyder dig ideelle muligheder for at placere din ordre enkelt, ligetil og på få minutter.

Hurtig bestilling: Har du allerede de nødvendige artikelnumre ved hånden? Indtast dem enten manuelt eller upload dem som CSV-filer og drag fordel af en hurtig bestilling.

OCI Shop-Interface: Takket være OCI Shop-Interface har du direkte adgang til Murrelektronik produktkatalog og kan indtaste dine ordrer i dit ERP-system.


Vi er her for dig

Vores kompetente og kvalificerede medarbejdere står altid til rådighed for at besvare dine spørgsmål om Murrelektroniks produkter. Derudover vil vores eksperter i systemrådgivning gerne støtte dig i projektplanlægningen af optimerede og kundetilpassede installationsløsninger.

Hos Murrelektronik udvikler vi kraftfulde systemløsninger til øget systemtilgængelighed og reduktion af de samlede omkostninger. Takket være omfattende godkendelser og standarder er disse løsninger perfekt egnede til brug over hele verden.

* Plus moms og forsendelsesomkostninger