Har du spørgsmål om vores produkter? Vores eksperter er klar til at hjælper dig! Ring til os +45 96 35 06 06
Zoom
POTENTIAL RAIL BLUE  90975
Produktet kan afvige fra billedet

POTENTIAL RAIL BLUE

Spacing 6,2 mm

Art. nr.: 90975
Alternative varer:   
Vægt: 0.004 kg
Country of origin:  PL
Tilgængelig
Listepris pr. Stk:
Tilføj datakurven Tilføj Easy-Import-Export

Beskrivelse

Potential rail blue
10-pole, spacing 6.2 mm
Suitable for product group
MIRO 6.2

ECLASS-6.0 27141140
ECLASS-6.1 27141140
ECLASS-7.0 27141140
ECLASS-8.0 27141140
ECLASS-9.0 27141140
ECLASS-10.1 27141140
ECLASS-11.1 27141140
ECLASS-12.0 27141140
ETIM-5.0 EC002498
customs tariff number 85366990
GTIN 4048879025362
Pakke-enhed 5

 
Oplysninger vedrørende artikel:
  • Produkt-PDF
  • Construction files: P8 90975_p8_2_10.zip (10)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)

---- Klemme ----
* Plus moms og forsendelsesomkostninger