Har du spørgsmål om vores produkter? Vores eksperter er klar til at hjælper dig! Ring til os +45 96 35 06 06
Zoom
COVER PUSH PULL POWER  7000-99661-0000000
Produktet kan afvige fra billedet

COVER PUSH PULL POWER

Art. nr.: 7000-99661-0000000
Vægt: 0.088 kg
Country of origin:  PL
Kontakt os for leveringsdato
Listepris pr. Stk:
Tilføj datakurven Tilføj Easy-Import-Export

Beskrivelse

Push Pull Power
Protective cover

Device protection | Electrical
Degree of protection (EN IEC 60529) IP65, IP67
Additional condition protection degree inserted, screwed
Mechanical data | Material data
Coating housing nickel plated
Material housing Zinc die-casting
Environmental characteristics | Climatic
Operating temperature min. -40 °C
Operating temperature max. 85 °C

ECLASS-6.0 23111190
ECLASS-7.0 23111190
ECLASS-8.0 23111190
ECLASS-9.0 23111190
ECLASS-10.1 27440192
ECLASS-11.1 27440192
ECLASS-12.0 27440192
ETIM-5.0 EC002635
customs tariff number 85389099
GTIN 4048879113519
Pakke-enhed 1

 
Oplysninger vedrørende artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)

---- Selvforbindende rektangulære stik ----
* Plus moms og forsendelsesomkostninger