Har du spørgsmål om vores produkter? Vores eksperter er klar til at hjælper dig! Ring til os +45 96 35 06 06
Zoom
Adapter M12 male/ female B-cod. / D-Sub 9-pol. 35°  7000-99401-0000000
Produktet kan afvige fra billedet

Adapter M12 male/ female B-cod. / D-Sub 9-pol. 35°

Shielded, 12Mbit/s

Art. nr.: 7000-99401-0000000
Vægt: 0.09 kg
Country of origin:  HU
Tilgængelig
Listepris pr. Stk:
Tilføj datakurven Tilføj Easy-Import-Export

Beskrivelse

PROFIBUS
Bus connection plug 35°
SUB-D9 (male); M12× 1 mm, B-coded
Programming device

Electrical data
Terminating resistor connectable, integrated
Electrical data | Supply
Operating voltage DC min. 4,75 V
Operating voltage DC max. 5,25 V
Current consumption max. 12,5 mA
Industrial communication
Data transmission rate max. 12 MBit/s
Installation | Connection
Family construction form M12
Device protection | Electrical
Degree of protection (EN IEC 60529) IP30
Mechanical data | Mounting data
Height 68 mm
Width 42 mm
Depth 17 mm
Environmental characteristics | Climatic
Operating temperature min. -20 °C
Operating temperature max. 70 °C

ECLASS-6.0 27061801
ECLASS-7.0 27061801
ECLASS-8.0 27061801
ECLASS-9.0 27061801
ECLASS-10.1 27242692
ECLASS-11.1 27242692
ECLASS-12.0 27242692
ETIM-5.0 EC001855
customs tariff number 85366990
GTIN 4048879303620
Pakke-enhed 1

 
Oplysninger vedrørende artikel:
  • Produkt-PDF
  • Construction files: STP 7000-99401-0000000_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)

---- Datalinje ----
---- Termineringsmodstand ----
---- Tilslutningskabel ----
  • PUR 1x2xAWG24 shielded vt UL/CSA+drag ch. 100m
    Er producered til dig med høj prioritet
    4.865,82 DKK
* Plus moms og forsendelsesomkostninger