Har du spørgsmål om vores produkter? Vores eksperter er klar til at hjælper dig! Ring til os +45 9635 0606
Zoom
MPUUW ANALOG COUPLER COMPONENT
Produktet kan afvige fra billedet

MPUUW ANALOG COUPLER COMPONENT

IN: 0..10 V - OUT: 0..10 V / 300 mA
Art. nr.: 44201
Alternative varer:    44205
Vægt: 0.171 kg
  I produktion
 Produktsammenligning
Listepris pr. Stk:

Du vil måske også kunne lide

INPUT: 0...10 V DC
OUTPUT: 0...10 V DC, 300 mA
Screw terminals
This product is a processing component and must only be used by authorized manufacturers or people.
Input and output galvanically separated
Technical Data
Operating voltage 24 V DC ±20%, smoothed
Operating current max. 300 mA
Tolerance max. 0.5%
Frequency max. 1 kHz
General data
Mounting method DIN-rail mountable (EN 60715)
Temperature range 0...+50 °C
Dimensions H×W×D 62×86×67.5 mm
Voltage inputs
Input resistor approx. 10 kΩ
Voltage output signals
Load max. 300 mA
Commercial data
country of origin CZ
customs tariff number 85437090
EAN 4048879028516
eClass 27210990
Pakke-enhed 1
 
Oplysninger vedrørende artikel:
  • Hent Datablad
  • Hent Approvals and certificates 44201_1809-04.16_ce_z_b.pdf
  • Hent China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
* Plus moms og forsendelsesomkostninger