Har du spørgsmål om vores produkter? Vores eksperter er klar til at hjælper dig! Ring til os +45 96 35 06 06
Zoom
RELAY24V DC-2U(8A) FOR RTS-2FI  61353
Produktet kan afvige fra billedet

RELAY24V DC-2U(8A) FOR RTS-2FI

Product discontinued, no alternative

Art. nr.: 61353
Alternative varer:   
Vægt: 0.018 kg
Country of origin:  IT
Tilgængelig
Listepris pr. Stk:
Tilføj datakurven Tilføj Easy-Import-Export

Beskrivelse

2 NO/NC contacts
24 V DC

Mechanical data | Mounting data
Height 25 mm
Width 29 mm
Depth 12,4 mm

ECLASS-6.0 27371001
ECLASS-7.0 27371001
ECLASS-8.0 27371001
ECLASS-9.0 27371001
ETIM-5.0 EC001437
customs tariff number 85364900
GTIN 4048879025843
Pakke-enhed 1

 
Oplysninger vedrørende artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)

---- Skruetrækker ----
* Plus moms og forsendelsesomkostninger