Har du spørgsmål om vores produkter? Vores eksperter er klar til at hjælper dig! Ring til os +45 96 35 06 06
Zoom
Hexagonal nut M16x1.5 for flange connector  7000-13581-0000000
Produktet kan afvige fra billedet

Hexagonal nut M16x1.5 for flange connector

Art. nr.: 7000-13581-0000000
Vægt: 0.005 kg
Country of origin:  DE
Tilgængelig
Listepris pr. Stk:
Tilføj datakurven Tilføj Easy-Import-Export

Beskrivelse

Mounting nut
M16×1.5 mm

ECLASS-6.0 27149109
ECLASS-7.0 27149109
ECLASS-8.0 27149109
ECLASS-9.0 27144432
ECLASS-10.1 27440192
ECLASS-11.1 27440192
ECLASS-12.0 27440192
ETIM-5.0 EC001855
customs tariff number 74153300
GTIN 4048879198660
Pakke-enhed 1

 
Oplysninger vedrørende artikel:
  • Produkt-PDF
  • Construction files: STP 7000-13565_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)

---- Flangeforbindelse ----
* Plus moms og forsendelsesomkostninger