Kobbertillæg
Generelt er materialeprisen for kabler og ledninger baseret på en kobberpris på 150.00 EUR/100 kg. Ved bestilling beregnes differencen mellem de generelle omkostninger og den aktuelle sats som et kobbertillæg.
Den aktuelle sats er baseret på forrige måneds øvre gennemsnit af Südkupfer (SD-Kobberbasis UB)
Formlen for beregning af kobbertillægget er:
Kobbertillæg EUR = kobber-indeks (100kg) x (SK - kobberbasis UB/10 - kobberbasis 150.00 EUR/100kg)
Kobberbasis
Der bliver tilføjet en vis kobberprocent på næsten alle kabler i vores generelle katalog.
Kobberbasis = 150.00 EUR/100 kg
Kobber-indeks
Kobber-indekset er angivet i vores generelle katalog. Det er vægten af kobber i et kabel.
Eksempel:
Kabelfarve/kode 636 3 x 0.75 mm²
Kobber-indeks 23.8 kg/km
Beregningseksempel for 636 3 x 0,75 mm²
SK-kobber 194.29 EUR/100 kg (antaget værdi)
Kobberbasis = 150.00 EUR/100 kg
Kobber indeks 23,8 kg/km
Kobbertillæg = 23,8 x (194,29 - 150) / 100 = 10,54 EUR/km
Nettopris inklusive kobber beregnes ud fra:
Bruttopris
Individuel rabat
Kobbertillæg
Bemærk
Kobbertillægget fremgår særskilt på vores fakturaer.