Har du spørgsmål om vores produkter? Vores eksperter er klar til at hjælper dig! Ring til os +45 96 35 06 06
Zoom
MODLINK MSDD CABLES  4000-68000-9030040
Produktet kan afvige fra billedet

Sidst sete artikler

MODLINK MSDD CABLES

1,8m SUB-D25 male/female shielded

Art. nr.: 4000-68000-9030040
Vægt: 0.222 kg
Country of origin:  CN
Tilgængelig
Listepris pr. Stk:
Tilføj datakurven Tilføj Easy-Import-Export

Beskrivelse

SUB-D25 (female/male)
1.8 m

ECLASS-6.0 27189217
ECLASS-6.1 27060390
ECLASS-7.0 27060308
ECLASS-8.0 27060308
ECLASS-9.0 27060308
ECLASS-10.1 27060308
ECLASS-11.1 27060308
ECLASS-12.0 27060308
ETIM-5.0 EC000830
customs tariff number 85444290
GTIN 4048879037044
Pakke-enhed 1

 
Oplysninger vedrørende artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
* Plus moms og forsendelsesomkostninger