Har du spørgsmål om vores produkter? Vores eksperter er klar til at hjælper dig! Ring til os +45 96 35 06 06
Zoom
MODLINK MSDD SOCKET INSERT GERMANY  4000-68000-0160000
Produktet kan afvige fra billedet

Sidst sete artikler

MODLINK MSDD SOCKET INSERT GERMANY

250VAC/16A, spring clamp connection

Art. nr.: 4000-68000-0160000
Vægt: 0.044 kg
Country of origin:  DE
Tilgængelig
Listepris pr. Stk:
Tilføj datakurven Tilføj Easy-Import-Export

Beskrivelse

Germany (VDE) white
Spring clamp terminals
Certificate
Certificate

Mechanical data | Mounting data
Height 88 mm
Width 51 mm
Depth 33 mm
Environmental characteristics | Climatic
Storage temperature min. -25 °C
Storage temperature max. 40 °C
Germany (VDE)
Connection cross section max. 2,5 mm²
AWG number max. 14
Operating voltage AC 230 V
Operating current 16 A
Connection Spring clamp terminals FK
No. of poles 2 + PE
Connections per pole 2
Protection contact present yes

ECLASS-6.0 27189217
ECLASS-6.1 27189217
ECLASS-7.0 27189217
ECLASS-8.0 27189217
ECLASS-9.0 27182806
ECLASS-10.1 27182806
ECLASS-11.1 27182806
ECLASS-12.0 27182806
ETIM-5.0 EC000020
customs tariff number 85366990
GTIN 4048879038140
Pakke-enhed 1

 
Oplysninger vedrørende artikel:
  • Produkt-PDF
  • Construction files: DXF 4000-68000-0160000_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: P8 4000-68000-0160000_p8_2_50.zip (50)
  • Construction files: STP 4000-68000-0160000_stp_x_b.zip (B)
  • Document: Installation guide 20559229_ina_10_10.zip (10)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: EU declaration of conformity 4000-68000-0160000_4074-04.16_ce_z_d.pdf (D)
* Plus moms og forsendelsesomkostninger