Din tabel kan indeholde en overskrift. Accepterede feltseparator er semikolon, komma og bindestreg. Kontollere at dine indstillinger er korrekte, før du importerer filen.

Hvis du har brug for hjælp til at importere din fil, eller har et spørgsmål, skal du kontakte din Murrelektronik repræsentant.

 

Kopiér og indsæt fra Excel med varenummer og mængde (ikke formateret fra Excel, adskilt med komma eller TAB)

Upload CVS-fil

CSV feltseparator
CSV separatortegn
 
PUR 5x1.5 gy UL/CSA+drag ch. 12.5m
 
PUR 1x2xAWG24 shielded vt UL/CSA+drag ch. 3m
 
4-pol., PCB-Pin
 
PUR 5x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 8m
 
5.0m PUR 16x0,34+2x0,75 NPN-LED's
 
wires PUR 4x1.5 1,5m
 
PP-wires 5x0.34 0.2m
 
PVC 6x2,5 UL/CSA 0,50m
 
PUR 1x4xAWG26 shielded gn UL/CSA+drag ch. 5m
 
PUR 3x0.25 gy UL/CSA+robot+drag ch. 1.5m
Artiklen kan ikke bestilles
 
TPE 4x22AWG ye UL/CSA. ITC/PLTC 10m
 
15.0m PUR 8x0,34+2x0,75
 
 
PUR 4x0.34 gy UL/CSA 0.5m
Artiklen kan ikke bestilles
 
5.0m PUR/PVC 8x0,34+2x0,75
 
TPE 5x18AWG ye UL/CSA. ITC/PLTC 0.5m
 
PVC 5x0.34 bk UL/CSA 5m
 
PUR 3x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 5m
 
wires PUR 4x1.5 1m
 
Varistor, 3x400VAC/4kW
 
 
* Plus moms og forsendelsesomkostninger