Din tabel kan indeholde en overskrift. Accepterede feltseparator er semikolon, komma og bindestreg. Kontollere at dine indstillinger er korrekte, før du importerer filen.

Hvis du har brug for hjælp til at importere din fil, eller har et spørgsmål, skal du kontakte din Murrelektronik repræsentant.

 

Kopiér og indsæt fra Excel med varenummer og mængde (ikke formateret fra Excel, adskilt med komma eller TAB)

Upload CVS-fil

CSV feltseparator
CSV separatortegn
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+robot+drag ch. 0.5m
 
PUR 8x0.25 shielded gy UL/CSA+drag ch. 40m
 
4-pol., 0,25 - 0,5mm², 4 - 5,1mm
 
PUR 4x0.25 gy UL/CSA+drag ch. 3m
 
TPE-S 8x0.25 bu UL robot+drag ch. 7.5m
 
PUR 5x0.34 gy UL/CSA 25m
Artiklen kan ikke bestilles
 
PUR 4x0.5+2x0.25 shielded gn UL/CSA+drag ch. 0.5m
 
PP-wires AWG20/26 0.5m
 
PUR 4x0.25 bk UL/CSA 0.3m
Artiklen kan ikke bestilles
 
PUR 3x0.25 gy UL/CSA+drag ch. 1.5m
 
PUR 4x0.34 gy UL/CSA+drag ch. 20m
 
PUR 3x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 25m
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 2m
 
PUR 3x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 2.5m
 
PUR 5x1.5 gy UL/CSA+drag ch. 1m
 
PUR 3x0.25 ye UL/CSA+drag ch. 1m
 
PUR AWG24+22 shielded bk UL/CSA+drag ch. 7.5m
 
PUR 4x0.25 ye UL/CSA 20m
Artiklen kan ikke bestilles
 
PVC 4x0.25 ye UL/CSA 2m
 
PUR 5x1.0 gy 0.5m
 
5-pol. / 2x 5-pol.
 
PVC 3x0.34 gy UL/CSA 5m
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 3.5m
 
PUR 3x0.75 ye UL/CSA 0.3m
 
PU=100
 
PUR 3x0.75 gy UL/CSA+drag ch. 30m
 
TPE-S 4x0.34 bu UL robot+drag ch. 0.3m
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+robot+drag ch. 1m
 
PVC 5x0.34 bk UL/CSA 15m
 
PUR 5x0.34 shielded gy UL/CSA+drag ch. 1.5m
 
PVC 5x0.34 bk UL/CSA 23m
 
15.0m PUR/PVC 16x0,34+3X0.75, UL/CSA
 
PUR 1x4xAWG22 shielded rd UL/CSA+drag ch. 6m
 
Specification: 6FX8002-2CA34-1BA0
 
Insert 4000-68000-4060000
Artiklen kan ikke bestilles
 
 
* Plus moms og forsendelsesomkostninger