Din tabel kan indeholde en overskrift. Accepterede feltseparator er semikolon, komma og bindestreg. Kontollere at dine indstillinger er korrekte, før du importerer filen.

Hvis du har brug for hjælp til at importere din fil, eller har et spørgsmål, skal du kontakte din Murrelektronik repræsentant.

 

Kopiér og indsæt fra Excel med varenummer og mængde (ikke formateret fra Excel, adskilt med komma eller TAB)

Upload CVS-fil

CSV feltseparator
CSV separatortegn
 
PVC 3x0.25 bk UL/CSA 2.5m
 
Single locking lever, side entry M25
 
TPE 22AWG SF/UTP CAT5e gn UL/CSA. ITC/PLTC 30m
 
PUR 2x0.5 gy UL/CSA+drag ch. 8m
 
PUR 4x0.25 bk UL/CSA+robot+drag ch. 7m
 
5-pol., 0,14 - 1,5mm², 2,5 - 8mm
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+robot+drag ch. 2m
 
TPE-S 4x0.34 bu UL robot+drag ch. 0.3m
 
PUR 4x0.25 ye UL/CSA 5m
Artiklen kan ikke bestilles
 
PVC 8x0.25 gy 2m
Artiklen kan ikke bestilles
 
KAF 11
 
 
* Plus moms og forsendelsesomkostninger