Din tabel kan indeholde en overskrift. Accepterede feltseparator er semikolon, komma og bindestreg. Kontollere at dine indstillinger er korrekte, før du importerer filen.

Hvis du har brug for hjælp til at importere din fil, eller har et spørgsmål, skal du kontakte din Murrelektronik repræsentant.

 

Kopiér og indsæt fra Excel med varenummer og mængde (ikke formateret fra Excel, adskilt med komma eller TAB)

Upload CVS-fil

CSV feltseparator
CSV separatortegn
 
PUR 8x0.25 gy UL/CSA+drag ch. 2m
 
PVC 3x0.34 gy UL/CSA 17m
Artiklen kan ikke bestilles
 
PUR 4x2,5+2x1,5 shielded or UL/CSA+drag chain 2m
 
Product discontinued
 
4-pol., PCB pin
 
MVK PN FDI6/3 FDO2/1 DIO4 IOL2 IRT PP K
 
PUR 5x0.34 or UL/CSA+robot+drag ch. 18m
 
PUR 4x0.25 ye UL/CSA+robot+drag ch. 1.5m
 
2×SUB-D9 female/female + 1×RJ45 + 1xUSB-A
 
PUR 3x0.25 gy UL/CSA 2.5m
Artiklen kan ikke bestilles
 
PUR 5x0.34 gy UL/CSA+drag ch. 7m
 
PUR 3x0.34 gy UL/CSA 5m
Artiklen kan ikke bestilles
 
PUR 8x0.25 gy UL/CSA+drag ch. 50m
 
Pot.-sep. 5m PUR/PVC, 8x0,34+5X0.75
 
PUR 2x0.5 gy UL/CSA+drag ch. 2m
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA 2m
Artiklen kan ikke bestilles
 
PVC 4x0.34 shielded gy UL/CSA 3m
 
Single locking lever m.,2 entries M25, p-cover
 
PUR 1x4xAWG26 shielded gn UL/CSA+drag ch. 10m
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 3m
 
PUR 3x0.75 ye UL/CSA+drag ch. 10m
 
PUR 3x0.25 ye UL/CSA 1m
Artiklen kan ikke bestilles
 
PVC 3x0.25 ye UL/CSA 2.5m
 
 
* Plus moms og forsendelsesomkostninger