Din tabel kan indeholde en overskrift. Accepterede feltseparator er semikolon, komma og bindestreg. Kontollere at dine indstillinger er korrekte, før du importerer filen.

Hvis du har brug for hjælp til at importere din fil, eller har et spørgsmål, skal du kontakte din Murrelektronik repræsentant.

 

Kopiér og indsæt fra Excel med varenummer og mængde (ikke formateret fra Excel, adskilt med komma eller TAB)

Upload CVS-fil

CSV feltseparator
CSV separatortegn
 
PUR 5x0.34 bk UL/CSA 3.5m
Artiklen kan ikke bestilles
 
PVC 5x0.34 shielded gy 3m
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 0.85m
 
PUR 4x0.75 gy UL/CSA+drag ch. 20m
 
Double locking lever m., side entry M32
 
PUR 3x0.25 ye UL/CSA 3m
Artiklen kan ikke bestilles
 
PUR 3x0.75 bk UL/CSA+drag ch. 0m
Artiklen kan ikke bestilles
 
PUR 3x0.25 ye UL/CSA+robot+drag ch. 5m
 
PP-wires 4x0.34 1m
 
PUR 5x0.34 bk UL/CSA 1m
Artiklen kan ikke bestilles
 
PUR 5x0.34 ye UL/CSA+drag ch. 19m
 
PVC 3x0.25 gy UL/CSA 1.2m
 
TPE-S 4x0.34 bu UL robot+drag ch. 3m
 
PUR 5x0.34 gy UL/CSA+drag ch. 7.5m
 
PUR 5x0.34 shielded gy UL/CSA+drag ch. 10m
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA+drag ch. 3m
 
PUR 5x0.25 bk UL 10m
 
PUR 3x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 6m
 
TPE-wires 12x0.14 1m
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 20m
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA+drag ch. 2.5m
 
PUR 3x0.75 ye UL/CSA 20m
 
RADOX EM 104 4x0.5 bk 12m
 
TPE 5x18AWG ye UL/CSA. ITC/PLTC 0.6m
 
PVC 5x0.34 bk 1.5m
 
PUR 4x0.34 bk UL/ CSA+drag ch. 4.2m
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+robot+drag ch. 10m
 
PVC 4x0.25 ye UL/CSA 1.5m
 
PUR 3x0.25 gy UL/CSA+robot+drag ch. 1.5m
 
 
* Plus moms og forsendelsesomkostninger