Din tabel kan indeholde en overskrift. Accepterede feltseparator er semikolon, komma og bindestreg. Kontollere at dine indstillinger er korrekte, før du importerer filen.

Hvis du har brug for hjælp til at importere din fil, eller har et spørgsmål, skal du kontakte din Murrelektronik repræsentant.

 

Kopiér og indsæt fra Excel med varenummer og mængde (ikke formateret fra Excel, adskilt med komma eller TAB)

Upload CVS-fil

CSV feltseparator
CSV separatortegn
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 500m
 
wires PUR 4x1.5 0,5m
 
PVC 4x0.34 ye UL/CSA 7.5m
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 7.6m
 
PUR 3x0.25 gy UL/CSA 3m
Artiklen kan ikke bestilles
 
PUR 4x0.34 or UL/CSA+robot+drag ch. 2.5m
 
PUR 5x0.75 bk UL/CSA+drag ch. 3m
 
RADOX EM 104 3x0.5 bk 20m
 
PUR 4x0.34 or UL/CSA+robot+drag ch. 3m
 
TPE-S 4x0.34 gy 3m
 
PUR 5x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 1.4m
 
PVC 3x0.34 gy UL/CSA 5m
 
PVC 4x0.34 gy UL/CSA 5m
 
PVC 5x0.34 bk UL/CSA 21m
 
PUR 5x0.34 ye UL/CSA+drag ch. 10m
 
PUR 3x0.75 ye UL/CSA+drag ch. 1.5m
 
PVC 3x0.25 gy UL/CSA 15m
 
 
* Plus moms og forsendelsesomkostninger