Din tabel kan indeholde en overskrift. Accepterede feltseparator er semikolon, komma og bindestreg. Kontollere at dine indstillinger er korrekte, før du importerer filen.

Hvis du har brug for hjælp til at importere din fil, eller har et spørgsmål, skal du kontakte din Murrelektronik repræsentant.

 

Kopiér og indsæt fra Excel med varenummer og mængde (ikke formateret fra Excel, adskilt med komma eller TAB)

Upload CVS-fil

CSV feltseparator
CSV separatortegn
 
PVC 3x0.34 gy UL/CSA 4m
 
TPE-S 4x0.34 gy 1.8m
 
TPE-wires 12x0.14 0.2m
 
PUR 3x0.25 ye UL/CSA 1.5m
Artiklen kan ikke bestilles
 
Specification: 6FX5002-2DC10-1BK0
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 2.8m
 
PUR 4x0.34 gy UL/CSA+drag ch. 1m
 
PUR 3x0.34 gy UL/CSA+drag ch. 20m
 
PUR 4x0.34 gy UL/CSA 30m
Artiklen kan ikke bestilles
 
TPE-S 4x0.34 gy 1.5m
Dette produkt er ikke længere på lager i det ønskede antal. Det disponible antal er: 0
 
PUR 3x0.34 bk UL/CSA+robot+drag ch. 2m
 
PUR 3x0.34 ye UL/CSA+robot+drag ch. 10m
 
 
* Plus moms og forsendelsesomkostninger