Din tabel kan indeholde en overskrift. Accepterede feltseparator er semikolon, komma og bindestreg. Kontollere at dine indstillinger er korrekte, før du importerer filen.

Hvis du har brug for hjælp til at importere din fil, eller har et spørgsmål, skal du kontakte din Murrelektronik repræsentant.

 

Kopiér og indsæt fra Excel med varenummer og mængde (ikke formateret fra Excel, adskilt med komma eller TAB)

Upload CVS-fil

CSV feltseparator
CSV separatortegn
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA 1.5m
 
PVC 5x0.34 gy UL/CSA 30m
 
DI16/DO16, kabel Gidue, Sub-D 37 pol., 0,5m
 
P: 630VA IN: 230VAC+/- 5% OUT: 230VAC
 
PVC 3x0.25 gy UL/CSA 0.6m
 
PVC 3x0.25 gy UL/CSA 100m
 
Specification: 6FX5002-2DC10-1BD0
 
PUR 3x0.25 gy UL/CSA+robot+drag ch. 4.5m
 
PUR 3x0.25 gy UL/CSA+drag ch. 8m
 
FEP 5xAWG22 bk 1.5m
 
PUR 3x0.75 bk UL/CSA+drag ch. 0.6m
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA+torsion 25m
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA+drag ch. 8m
 
PUR 5x0.34 shielded gy UL/CSA+drag ch. 60.0m
 
PUR 5x0.25 bk UL 10m
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA 5m
Artiklen kan ikke bestilles
 
DO32, Festo VTSA, Sub-D 37 pol., 0,75m
 
5-pol. / 2x 5-pol., Bridge 2-4
 
PUR 1x4xAWG22 shielded vt UL/CSA+drag ch. 0.3m
 
PUR 5x1.5 gy UL/CSA+drag ch. 25.5m
 
PUR 5x0.34 gy UL/CSA 2m
Artiklen kan ikke bestilles
 
3-pol.
 
PUR 8x0.25 shielded gy UL/CSA+drag ch. 15m
 
PVC 3x0.25 gy UL/CSA 17.5m
 
 
* Plus moms og forsendelsesomkostninger