Din tabel kan indeholde en overskrift. Accepterede feltseparator er semikolon, komma og bindestreg. Kontollere at dine indstillinger er korrekte, før du importerer filen.

Hvis du har brug for hjælp til at importere din fil, eller har et spørgsmål, skal du kontakte din Murrelektronik repræsentant.

 

Kopiér og indsæt fra Excel med varenummer og mængde (ikke formateret fra Excel, adskilt med komma eller TAB)

Upload CVS-fil

CSV feltseparator
CSV separatortegn
 
PUR 3x0.34 gy UL/CSA 7.5m
Artiklen kan ikke bestilles
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA 20m
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+robot+drag ch. 7.5m
 
PUR 5x0.34 gy UL/CSA 1.5m
Artiklen kan ikke bestilles
 
PUR 5x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 13m
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 0.25m
 
PUR 3x0.25 ye UL/CSA+drag ch. 2m
Artiklen kan ikke bestilles
 
PUR 16x0.34+3x0.75 gy drag ch. 5m
 
3.0m PUR 16x0,5+3x1,0, UL/CSA
 
PUR AWG24+22 shielded vt UL/CSA+drag ch. 1.5m
 
 
PUR 3x0.34 ye UL/CSA 5m
Artiklen kan ikke bestilles
 
PUR 3x0.75 bk UL/CSA+drag ch. 3m
 
PVC 4x1.5 bk UL/CSA 3m
 
PVC 4x0.75 bk 10m
 
LED machine lamp, IP67, 24VDC, 2xM12 connection
 
PVC 3x0.75 ye 5m
 
PUR 3x0.34 bk UL/CSA 7.5m
Artiklen kan ikke bestilles
 
PUR 3x0.34 gy UL/CSA+drag ch. 20m
 
PUR 4x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 2.5m
 
PVC 4x0.34 gy UL/CSA 0.6m
 
PUR 3x0.25 ye UL/CSA 1m
Artiklen kan ikke bestilles
 
PUR 8x0.25 gy UL/CSA+drag ch. 15m
 
PUR 3x0.75 bk UL/CSA+robot+drag ch. 5m
 
TPE 5x18AWG ye UL/CSA. ITC/PLTC 4m
 
PUR 4x0.34 gy UL/CSA 15m
Artiklen kan ikke bestilles
 
IN: 24 VDC - OUT: 250 VAC/DC / 2 A
 
LED 5mm - 24V DC - IP40
 
PUR 4x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 0.5m
 
PUR 8x0.25 gy UL/CSA+drag ch. 30m
 
PUR 5x0.34 ye UL/CSA+drag ch. 20m
 
PUR 4x0.25 bk UL/CSA 0.6m
Artiklen kan ikke bestilles
 
Specification: 6FX8002-2EQ10-1BA0
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+robot+drag ch. 5m
 
PUR 3x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 4.5m
 
Torque: 2 Nm
 
PUR 4x0.34 shielded gy UL/CSA 20m
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA+drag ch. 10m
 
24VDC + 5VDC/2A
 
10.0m PUR/PVC 4X0.34+3X0.75
 
PUR 3x0.75 bk UL/CSA 7.5m
 
15.0m PUR 8x0,34+2x0,75, UL/CSA
 
1xUSB-A female/female + 1xRJ45 female/female
 
PUR 5x0.34 shielded gy UL/CSA 4m
Artiklen kan ikke bestilles
 
PUR 5x1.5 gy 10m
 
PUR 4x0.25 bk UL/CSA 15m
Artiklen kan ikke bestilles
 
 
* Plus moms og forsendelsesomkostninger