Din tabel kan indeholde en overskrift. Accepterede feltseparator er semikolon, komma og bindestreg. Kontollere at dine indstillinger er korrekte, før du importerer filen.

Hvis du har brug for hjælp til at importere din fil, eller har et spørgsmål, skal du kontakte din Murrelektronik repræsentant.

 

Kopiér og indsæt fra Excel med varenummer og mængde (ikke formateret fra Excel, adskilt med komma eller TAB)

Upload CVS-fil

CSV feltseparator
CSV separatortegn
 
PVC 5x0.34 gy UL/CSA 0.4m
 
PUR 1x4xAWG26 shielded gn UL/CSA+drag ch. 0.15m
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 5m
 
PVC 3x0.34 ye UL/CSA 1.5m
 
PUR 4x0.34 gy UL/CSA+drag ch. 6m
 
P: 40VA IN: 230-400VAC +/- 15VAC OUT: 12VAC
 
PUR 3x0.25 ye UL/CSA+drag ch. 0.3m
Artiklen kan ikke bestilles
 
PUR 3x0.75 gy UL/CSA 5m
 
PVC 4x0.34 bk UL/CSA 1.5m
 
Specification: 6FX5002-2DC10-1BF0
 
PVC 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA+drag ch. 1.5m
 
TPE-S 8x0.25 bu UL robot+drag ch. 15m
 
PUR 5x0.34 gy UL/CSA+drag ch. 40m
 
PVC 4x0.34 gy UL/CSA 15m
 
PUR AWG20/26 shielded gn UL/CSA+drag ch. 20m
 
PUR AWG24+22 shielded vt UL/CSA+drag ch. 2m
 
2xRJ45
 
TPE-S 4x0.34 bu UL robot+drag ch. 5m
 
PUR 3x0.75 bk UL/CSA+drag ch. 0.6m
 
PVC 8x0.25 gy UL/CSA 2,5m
 
PUR 4x0.34 gy UL/CSA+drag ch. 10m
 
PUR 3x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 5m
 
PVC 3x0.34 ye UL/CSA 5m
 
PUR 1x2xAWG22 shielded vt UL/CSA+robot 7m
 
2x data cutout
 
P: 1600VA IN: 230-400VAC +/- 15VAC OUT: 230VAC
 
PUR 8x0.25 gy UL/CSA+drag ch. 0.3m
 
PUR 4x0.25 bk UL/CSA 0.3m
Artiklen kan ikke bestilles
 
PUR 3x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 15m
 
PVC 4x0.25 bk UL/CSA 2m
 
No pot.-sep.20m PUR/PVC, 8x0,34+3X0.75
 
PUR 3x0.34 ye UL/CSA+drag ch. 8m
 
PVC 5x0.34 shielded bk UL/CSA 70m
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 10m
 
 
* Plus moms og forsendelsesomkostninger