Din tabel kan indeholde en overskrift. Accepterede feltseparator er semikolon, komma og bindestreg. Kontollere at dine indstillinger er korrekte, før du importerer filen.

Hvis du har brug for hjælp til at importere din fil, eller har et spørgsmål, skal du kontakte din Murrelektronik repræsentant.

 

Kopiér og indsæt fra Excel med varenummer og mængde (ikke formateret fra Excel, adskilt med komma eller TAB)

Upload CVS-fil

CSV feltseparator
CSV separatortegn
 
PVC 3x0.75 gy 0.3m
 
PUR 4x0.5+2x0.25 shielded gn UL/CSA+drag ch. 9m
 
TPE 4x22AWG ye UL/CSA. ITC/PLTC 5m
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA 5m
Artiklen kan ikke bestilles
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA 0.5m
Artiklen kan ikke bestilles
 
PUR AWG20/26 shielded bk UL/CSA+drag ch. 1.5m
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA 2m
Artiklen kan ikke bestilles
 
PUR 1x4xAWG26 shielded gn UL/CSA+drag ch. 7.5m
 
PVC 4x0.34 bk UL/CSA 2m
 
PUR 5x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 1.5m
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 15m
 
BNC-Adapter female/female
 
PUR 3x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 0.6m
 
PVC-wires 4x2,5 0,25m
 
PUR 5x1.5 gy UL/CSA+drag ch. 1.5m
 
PUR 3x0.75 ye UL/CSA+robot+drag ch. 7.5m
 
PUR 5x0.34 shielded gy UL/CSA 20m
Artiklen kan ikke bestilles
 
Double locking lever m.,2 entries M32
 
CUBE67
 
PVC 3x0.75 bk 10m
 
PVC 3x0.25 ye UL/CSA 0.7m
 
PUR 3x0.34 ye UL/CSA+robot+drag ch. 0.5m
 
PUR 3x0.75 bk UL/CSA+drag ch. 1.5m
 
 
* Plus moms og forsendelsesomkostninger