Din tabel kan indeholde en overskrift. Accepterede feltseparator er semikolon, komma og bindestreg. Kontollere at dine indstillinger er korrekte, før du importerer filen.

Hvis du har brug for hjælp til at importere din fil, eller har et spørgsmål, skal du kontakte din Murrelektronik repræsentant.

 

Kopiér og indsæt fra Excel med varenummer og mængde (ikke formateret fra Excel, adskilt med komma eller TAB)

Upload CVS-fil

CSV feltseparator
CSV separatortegn
 
Seal for AS-I profile cable left
 
PUR 4x1.5 bk UL/CSA+drag chain 5m
 
PVC 3x0.34 ye UL/CSA 100m
 
PUR 5x0.34 shielded gy UL/CSA 0,6m
Artiklen kan ikke bestilles
 
P:63VA IN:230/400VAC OUT:24VAC
 
PUR 1x4xAWG26 shielded gn UL/CSA+drag ch. 3.5m
 
5.0m PUR/PVC 4X0.34+3X0.75NPN-LED's
 
PUR 4x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 1.5m
 
PVC 3x0.75 ye 3m
 
PUR 12x0.14 bk UL/CSA+drag ch. 13m
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA+drag ch. 9m
 
PVC 4x0.34 shielded gy UL/CSA 10m
 
1x RJ45 + 1x data cutout
 
PUR 5x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 10m
 
TPE-wires 8x0.25 0.5m
 
PUR 4x0.34 shielded bk UL/CSA+drag ch. 40m
 
PUR 3x0.34 gy UL/CSA+robot+drag ch. 3.5m
 
PVC 3x0.25 bk UL/CSA 0.5 m
 
TPE 4x18AWG ye UL/CSA. ITC/PLTC 2m
 
PUR 3x0.25 ye UL/CSA+robot+drag ch. 1m
Artiklen kan ikke bestilles
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA 7.5m
Artiklen kan ikke bestilles
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+robot+drag ch. 1m
Artiklen kan ikke bestilles
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA 2m
Artiklen kan ikke bestilles
 
 
* Plus moms og forsendelsesomkostninger