Din tabel kan indeholde en overskrift. Accepterede feltseparator er semikolon, komma og bindestreg. Kontollere at dine indstillinger er korrekte, før du importerer filen.

Hvis du har brug for hjælp til at importere din fil, eller har et spørgsmål, skal du kontakte din Murrelektronik repræsentant.

 

Kopiér og indsæt fra Excel med varenummer og mængde (ikke formateret fra Excel, adskilt med komma eller TAB)

Upload CVS-fil

CSV feltseparator
CSV separatortegn
 
PUR 5x0.34 shielded gy UL/CSA 1m
Artiklen kan ikke bestilles
 
PUR 5x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 10m
 
PUR 4x0.34 gy UL/CSA+drag ch. 1.5m
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 9m
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA 25m
Artiklen kan ikke bestilles
 
PUR 12x0.25 gy UL/CSA+drag ch. 6.5m
 
PVC 3x0.34 bk UL/CSA 3m
 
PUR 5x0.34 bk UL/CSA+robot+drag ch. 5m
 
PP-wires 3x0.25 2m
 
No pot.-sep. 3m PUR/PVC, 8x0,34+3X0.75
 
specification: 6FX5002-5DA05-1CA0
 
PUR 3x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 40m
 
Double locking lever, top entry M25
 
Pot.-sep. 3m PUR/PVC-JB, 16x0,34+5x0,75
 
PUR 5x0.34 gy 30m
 
 
* Plus moms og forsendelsesomkostninger