Din tabel kan indeholde en overskrift. Accepterede feltseparator er semikolon, komma og bindestreg. Kontollere at dine indstillinger er korrekte, før du importerer filen.

Hvis du har brug for hjælp til at importere din fil, eller har et spørgsmål, skal du kontakte din Murrelektronik repræsentant.

 

Kopiér og indsæt fra Excel med varenummer og mængde (ikke formateret fra Excel, adskilt med komma eller TAB)

Upload CVS-fil

CSV feltseparator
CSV separatortegn
 
TPE 8x22AWG gy UL/CSA. ITC/PLTC 0.6m
 
PUR 3x0.34 gy UL/CSA 20m
Artiklen kan ikke bestilles
 
PVC 5x0.34 bk UL/CSA 7.5m
 
PUR 4x0.34 gy UL/CSA+drag ch. 20m
 
PVC 3x0.34 bk UL/CSA 7.5m
 
PUR 1x2xAWG24 shielded vt UL/CSA+drag ch. 0.2m
 
PUR 3x0.75 gy UL/CSA 2m
 
PVC 5x0.34 gy UL/CSA 5m
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 2m
 
PVC 4x0.25 gy UL/CSA 1.5m
 
TPE-S 4x0.34 bu UL robot+drag ch. 3m
 
IN: 340-460VAC OUT: 22-28V/20ADC
Artiklen kan ikke bestilles
 
TPE 4x2x24AWG SF/UTP CAT5e bu UL/CSA. CM 0.3m
 
PUR 4x0.25 bk UL/CSA 1.5m
Artiklen kan ikke bestilles
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 0.2m
 
PVC 3x0.34 bk UL/CSA 2m
 
insert 4000-68000-1410000
 
PUR 3x0.34 bk UL/CSA+robot+drag ch. 9m
 
 
* Plus moms og forsendelsesomkostninger