Din tabel kan indeholde en overskrift. Accepterede feltseparator er semikolon, komma og bindestreg. Kontollere at dine indstillinger er korrekte, før du importerer filen.

Hvis du har brug for hjælp til at importere din fil, eller har et spørgsmål, skal du kontakte din Murrelektronik repræsentant.

 

Kopiér og indsæt fra Excel med varenummer og mængde (ikke formateret fra Excel, adskilt med komma eller TAB)

Upload CVS-fil

CSV feltseparator
CSV separatortegn
 
PVC 5x0.34 ye UL/CSA 1.5m
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 40m
 
PUR 8x0.25 gy UL/CSA+drag ch. 6m
 
PVC 3x0.25 ye UL/CSA 0.3m
Artiklen kan ikke bestilles
 
10.0m PUR/PVC 4X0.34+3X0.75
 
PUR 3x0.25 ye UL/CSA+robot+drag ch. 0.3m
 
PVC 5x0.34 shielded gy 25m
 
TPE-wires 12x0.14 0.5m
 
Diode module for DO (5-2) 24 VDC
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA 1.5m
 
P:3000VA IN:400VAC OUT:230VAC
 
PVC 4x0.34 ye UL/CSA 2m
 
 
* Plus moms og forsendelsesomkostninger