Din tabel kan indeholde en overskrift. Accepterede feltseparator er semikolon, komma og bindestreg. Kontollere at dine indstillinger er korrekte, før du importerer filen.

Hvis du har brug for hjælp til at importere din fil, eller har et spørgsmål, skal du kontakte din Murrelektronik repræsentant.

 

Kopiér og indsæt fra Excel med varenummer og mængde (ikke formateret fra Excel, adskilt med komma eller TAB)

Upload CVS-fil

CSV feltseparator
CSV separatortegn
 
PUR 3x0.34 gy UL/CSA 10m
Artiklen kan ikke bestilles
 
PUR 4x0.25 bk UL/CSA+robot+drag ch. 3m
 
TPE-S 4x0.34 gy 30m
Dette produkt er ikke længere på lager i det ønskede antal. Det disponible antal er: 0
 
PVC 5x0.34 bk UL/CSA 45m
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 21m
 
TPE 22AWG SF/UTP CAT5e gn UL/CSA. ITC/PLTC 3m
 
Screw locking, side entry M40
 
PVC 4x0.34 gy UL/CSA 40m
 
PUR 4x0.25 gy UL/CSA+drag ch. 100m
 
PUR 3x0.34 gy UL/CSA 1m
Artiklen kan ikke bestilles
 
TPE 4x16AWG ye UL/CSA, TC-ER, IEC 2m
 
PUR 4x0.34 ye UL/CSA 40m
Artiklen kan ikke bestilles
 
 
* Plus moms og forsendelsesomkostninger