Din tabel kan indeholde en overskrift. Accepterede feltseparator er semikolon, komma og bindestreg. Kontollere at dine indstillinger er korrekte, før du importerer filen.

Hvis du har brug for hjælp til at importere din fil, eller har et spørgsmål, skal du kontakte din Murrelektronik repræsentant.

 

Kopiér og indsæt fra Excel med varenummer og mængde (ikke formateret fra Excel, adskilt med komma eller TAB)

Upload CVS-fil

CSV feltseparator
CSV separatortegn
 
 
PUR 12x0.25 gy UL/CSA+drag ch. 10m
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA+drag ch. 70m
 
PVC 8x0.25 gy UL/CSA 3m
 
FRNC/LS0H 4x2xAWG26 shielded gn UL 3,5m
 
PUR 4x0.34 ye UL/CSA+drag ch. 7.5m
 
PUR 5x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 15m
 
PUR 3x0.75 bk UL/CSA 1m
 
P1-4 M12 5-pol. LED, P5-8 M12 4/3-pol. 1:1 no LED
 
PUR 4x0.5+2x0.25 shielded gn UL/CSA+drag ch. 0.1m
 
PVC 3x0.25 bk UL/CSA 30m
 
PVC 4x0.25 bk UL/CSA 30m
 
PVC 3x0.25 bk UL/CSA 25m
 
PUR 4x0.5+2x0.25 shielded gn UL/CSA+drag ch. 8.2m
 
PUR 1x4xAWG22 shielded vt UL/CSA+drag ch. 10m
 
PVC 4x0.25 bk UL/CSA 4m
 
PVC 4x0.34 shielded gy UL/CSA 20m
 
PP-wires 5x0.34 0.2m
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 0.8m
 
PUR 3x0.75 bk UL/CSA 1.8m
 
PUR 5x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 3m
 
RGBW-LED machine lamp, IP54, 24VDC, M12 connection
 
PUR 1x2xAWG24 shielded vt UL/CSA+drag ch. 100m
 
PUR 5x0.34 ye UL/CSA 3m
Artiklen kan ikke bestilles
 
 
* Plus moms og forsendelsesomkostninger