Din tabel kan indeholde en overskrift. Accepterede feltseparator er semikolon, komma og bindestreg. Kontollere at dine indstillinger er korrekte, før du importerer filen.

Hvis du har brug for hjælp til at importere din fil, eller har et spørgsmål, skal du kontakte din Murrelektronik repræsentant.

 

Kopiér og indsæt fra Excel med varenummer og mængde (ikke formateret fra Excel, adskilt med komma eller TAB)

Upload CVS-fil

CSV feltseparator
CSV separatortegn
 
PUR 8x0.25 shielded gy UL/CSA+drag ch. 35m
 
PUR 4x2xAWG26 shielded gn UL/CSA 1.3m
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA 0.6m
Artiklen kan ikke bestilles
 
PUR 4x0.75 gy UL/CSA 7m
 
PUR 5x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 1m
 
PUR 5x0.34 gy UL/CSA+drag ch. 10m
 
PUR AWG20/26 shielded gn UL/CSA+drag ch. 10m
 
PVC 5x0.34 ye UL/CSA 3m
 
PUR 3x0.34 gy UL/CSA 15m
Artiklen kan ikke bestilles
 
PUR 8x0.25 shielded gy UL/CSA+drag ch. 0.8m
 
PUR 3x0.25 gy UL/CSA 3m
Artiklen kan ikke bestilles
 
PVC 3x0.75 ye 5m
 
PVC 12x0.14 shielded bk 7.5m
 
PUR 8x0.25 gy UL/CSA+drag ch. 15m
 
Pot.-sep. 30m PUR/PVC, 16x0,34+5X0.75
 
PUR 8x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 8m
 
TPE-S 5x0.34 bu UL robot+drag ch. 7.5m
 
PUR profile cable 2x1.5 bk 500m
Artiklen kan ikke bestilles
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+robot+drag ch. 1.5m
 
PVC 3x0.25 bk UL/CSA 0,4m
 
PVC 3x0.34 gy UL/CSA 15m
 
 
* Plus moms og forsendelsesomkostninger