Din tabel kan indeholde en overskrift. Accepterede feltseparator er semikolon, komma og bindestreg. Kontollere at dine indstillinger er korrekte, før du importerer filen.

Hvis du har brug for hjælp til at importere din fil, eller har et spørgsmål, skal du kontakte din Murrelektronik repræsentant.

 

Kopiér og indsæt fra Excel med varenummer og mængde (ikke formateret fra Excel, adskilt med komma eller TAB)

Upload CVS-fil

CSV feltseparator
CSV separatortegn
 
PUR 5x0.34 gy UL/CSA 40m
Artiklen kan ikke bestilles
 
PUR 3x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 0.6m
 
PVC 4x0.75 bk 4m
 
PUR 1x4xAWG26 shielded gn UL/CSA+drag ch. 4.8m
 
PUR 12x0.25 gy UL/CSA+drag ch. 3m
 
PVC 12x0.14 shielded bk 2m
 
PUR 3x0.25 gy UL/CSA+drag ch. 0.8m
 
4×RJ45
 
PUR 3x0.25 ye UL/CSA+drag ch. 3m
 
Specification: 6FX8002-2DC10-1CC0
 
PUR 3x0.34 bk UL/CSA 6.5m
Artiklen kan ikke bestilles
 
Insert 4000-68000-4030000
Artiklen kan ikke bestilles
 
TPE-wires 12x0.14 0.5m
 
PVC 5x0.34 shielded gy UL/CSA 50m
 
8-pol., PCB pin
 
TPE-S 3x0.34 bu UL robot+drag ch. 7.5m
 
PUR 4x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 10m
 
PVC 4x0.34 bk UL/CSA 10m
 
PE-X-wires 6x1.5 UL 1m
 
PUR 5x2.5 bk UL/CSA+drag ch. 10m
 
PVC 4x0.25 ye UL/CSA 10m
Artiklen kan ikke bestilles
 
PUR 3x0.34 shielded bk UL/CSA+drag ch. 20m
 
 
* Plus moms og forsendelsesomkostninger