Din tabel kan indeholde en overskrift. Accepterede feltseparator er semikolon, komma og bindestreg. Kontollere at dine indstillinger er korrekte, før du importerer filen.

Hvis du har brug for hjælp til at importere din fil, eller har et spørgsmål, skal du kontakte din Murrelektronik repræsentant.

 

Kopiér og indsæt fra Excel med varenummer og mængde (ikke formateret fra Excel, adskilt med komma eller TAB)

Upload CVS-fil

CSV feltseparator
CSV separatortegn
 
PUR 5x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 0.6m
 
PUR 5x0.34 shielded bk UL/CSA+drag ch. 15m
 
 
PVC 4x0.34 shielded bk UL/CSA 10m
 
5.0m PUR 8x0,5+3x1,0, UL/CSA
 
IN: 24 V DC OUT: 24 V DC / 2 A
 
PUR 3x0.34 gy UL/CSA+drag ch. 1.5m
 
PUR 5x0.34 shielded gy UL/CSA+drag ch. 0.6m
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 15m
 
TPE 4x18AWG ye UL/CSA. ITC/PLTC 10m
 
PUR 4x0.25 gy UL/CSA+drag ch. 10m
 
PVC 4x0.34 ye UL/CSA 2.5m
 
PP-wires 4x0.25 0.5m
 
PVC 4x0.25 gy UL/CSA 20m
 
PVC 4x0.25 gy UL/CSA 1m
 
100 pieces
 
P5-8 M12 4/3-pol 1:1 no LED, 5m PUR/PVC
 
PUR 4x0.5+2x0.25 shielded gn UL/CSA+drag ch. 4m
 
PUR 8x0.25 ye UL/CSA+drag ch. 25m
 
PVC 4x0.34 shielded gy 1.5m
 
PUR 3x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 15m
 
PUR 3x0.25 ye UL/CSA 7.5m
Artiklen kan ikke bestilles
 
2xRJ45
 
PVC 3x0.34 shielded gy UL/CSA 0.6m
 
PVC 4x0.34 shielded gy UL/CSA 7.5m
 
PVC 3x0.75 gy 1.2m
 
P: 5000VA IN: 230VAC+/- 5% OUT: 230VAC
 
PUR AWG24+22 shielded vt UL/CSA+drag ch. 10m
 
 
* Plus moms og forsendelsesomkostninger