Din tabel kan indeholde en overskrift. Accepterede feltseparator er semikolon, komma og bindestreg. Kontollere at dine indstillinger er korrekte, før du importerer filen.

Hvis du har brug for hjælp til at importere din fil, eller har et spørgsmål, skal du kontakte din Murrelektronik repræsentant.

 

Kopiér og indsæt fra Excel med varenummer og mængde (ikke formateret fra Excel, adskilt med komma eller TAB)

Upload CVS-fil

CSV feltseparator
CSV separatortegn
 
PUR 4x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 2m
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA+drag ch. 2m
 
PUR 4x0.34 shielded bk UL/CSA+drag ch. 1.5m
 
DIO8, M12 Euchner Sensor, M12 8 pol., 0,2m
 
PUR 4x0.25 bk UL/CSA 15m
Artiklen kan ikke bestilles
 
PVC 5x0.75 gy 5m
 
PVC 5x0.34 bk UL/CSA 30m
 
PUR 5x1.5 gy UL/CSA+drag ch. 25.3m
 
PUR 3x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 10m
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 35m
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA 5m
 
PUR 8x0.25 shielded gy UL/CSA+drag ch. 1.5m
 
24V LED+RC M16x1.5
 
TPE 5x22AWG ye UL/CSA. ITC/PLTC 2m
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+robot+drag ch. 5m
 
IN: 3x400 - 500VAC; OUT: 22,5 - 29V/40ADC
 
PUR 4x0.5+2x0.25 shielded gn UL/CSA+drag ch. 0.3m
 
PVC 5x0.34 bk UL/CSA 1.5m
 
PUR 1x4xAWG26 shielded gn UL/CSA+drag ch. 25m
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 5m
 
PVC 3x0.34 bk UL/CSA 1m
 
PUR 4x0.25 bk UL/CSA 20m
Artiklen kan ikke bestilles
 
PVC 4x0.25 bk UL/CSA 11m
 
PP-wires 3x0.25 0.5m
 
PUR 8x0.25 gy UL/CSA+drag ch. 0.3m
 
 
* Plus moms og forsendelsesomkostninger