Din tabel kan indeholde en overskrift. Accepterede feltseparator er semikolon, komma og bindestreg. Kontollere at dine indstillinger er korrekte, før du importerer filen.

Hvis du har brug for hjælp til at importere din fil, eller har et spørgsmål, skal du kontakte din Murrelektronik repræsentant.

 

Kopiér og indsæt fra Excel med varenummer og mængde (ikke formateret fra Excel, adskilt med komma eller TAB)

Upload CVS-fil

CSV feltseparator
CSV separatortegn
 
PUR 3x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 3m
 
PUR 4x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 8m
 
PVC 3x0.75 ye 0.8m
 
PUR 5x1.5 gy UL/CSA+drag ch. 3.5m
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 0.8m
 
PUR 4x0.25 gy UL/CSA+drag ch. 10m
 
PUR 5x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 35m
 
PUR 1x4xAWG26 shielded gn UL/CSA+drag ch. 1m
 
PVC 5x0.34 gy UL/CSA 25m
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 0.2m
 
PUR 5x0.34 ye UL/CSA+drag ch. 0.6m
 
PUR 4x2,5+2x1,5 or UL/CSA + draig chain 1m
 
PUR 3x0.25 ye UL/CSA+robot+drag ch. 1.5m
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 1.5m
 
PVC 4x0.34 bk UL/CSA 4m
 
PVC 4x0.34 gy UL/CSA 0.5m
 
PUR 5x0.34 bk UL/CSA+robot+drag ch. 20m
 
PUR 4x0.34 gy UL/CSA 10m
Artiklen kan ikke bestilles
 
PUR 5x0.34 or UL/CSA+robot+drag ch. 0.3m
 
PUR 1x2xAWG22 shielded vt UL/CSA+drag ch. 17.5m
 
PVC 3x0.25 gy UL/CSA 7m
 
PVC 3x0.34 bk UL/CSA 0.5m
 
PUR 4x0.5+2x0.25 shielded gn UL/CSA+drag ch. 0.6m
 
PUR 3x0.34 ye UL/CSA+robot+drag ch. 1.5m
Artiklen kan ikke bestilles
 
TPE-S 5x0.34 bu UL robot+drag ch. 7m
 
TPE 4x2x24AWG SF/UTP CAT5e bu UL/CSA. CM 0.6m
 
PUR 5x0.34 ye UL/CSA+robot+drag chain 10m
 
PUR 3x0.75 bk UL/CSA 0m
 
PUR AWG20/26 shielded bk UL/CSA+drag ch. 1.5m
 
4-pol., 0.25 - 0.5mm²
 
PUR 5x0.34 shielded bk UL/CSA+drag ch. 15m
 
PUR 3x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 1m
 
PP-wires AWG20/26 0.3m
 
Varistor, 24VAC/DC
 
PUR 3x0.75 bk UL/CSA+drag ch. 10m
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 3.5m
 
PVC 4x0.75 bk 10m
 
 
* Plus moms og forsendelsesomkostninger