Din tabel kan indeholde en overskrift. Accepterede feltseparator er semikolon, komma og bindestreg. Kontollere at dine indstillinger er korrekte, før du importerer filen.

Hvis du har brug for hjælp til at importere din fil, eller har et spørgsmål, skal du kontakte din Murrelektronik repræsentant.

 

Kopiér og indsæt fra Excel med varenummer og mængde (ikke formateret fra Excel, adskilt med komma eller TAB)

Upload CVS-fil

CSV feltseparator
CSV separatortegn
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA+drag ch. 0.4m
 
PVC 4x0.25 gy UL/CSA 10m
 
PVC 3x0.75 ye 0m
Artiklen kan ikke bestilles
 
PUR 1x4xAWG22 shielded vt UL/CSA+drag ch. 10m
 
PUR 8x0.5+3x1.0 gy UL/CSA+drag ch. 20m
 
PUR 4x0.75 bk UL/CSA+drag chain 0,6m
 
TPE-S 3x0.34 bu UL robot+drag ch. 5m
 
PUR 3x0.34 gy UL/CSA+drag ch. 2m
 
TPE-wires 12x0.14 0.5m
 
PUR 4x0.25 gy UL/CSA+robot+drag ch. 0.3m
 
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+robot+drag ch. 17m
 
10.0m PUR 16x0,5+3x1,0, UL/CSA
 
PUR 3x0.75 bk UL/CSA 10m
 
PUR 3x0.25 ye UL/CSA+drag ch. 5m
 
PUR 3x0.25 gy UL/CSA+robot+drag ch. 0.3m
 
TPE 22AWG SF/UTP CAT5e gn UL/CSA. ITC/PLTC 7.5m
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 0.8m
 
TPE-wires 12x0.14 1m
 
 
* Plus moms og forsendelsesomkostninger