Din tabel kan indeholde en overskrift. Accepterede feltseparator er semikolon, komma og bindestreg. Kontollere at dine indstillinger er korrekte, før du importerer filen.

Hvis du har brug for hjælp til at importere din fil, eller har et spørgsmål, skal du kontakte din Murrelektronik repræsentant.

 

Kopiér og indsæt fra Excel med varenummer og mængde (ikke formateret fra Excel, adskilt med komma eller TAB)

Upload CVS-fil

CSV feltseparator
CSV separatortegn
 
PUR 4x0.25 gy UL/CSA+drag ch. 2m
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA 10m
Artiklen kan ikke bestilles
 
PUR 3x0.34 gy UL/CSA 0.5m
Artiklen kan ikke bestilles
 
PVC 3x0.75 gy 10m
 
PUR 5x0.25 bk UL 1,7m
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA+drag ch. 0.3m
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 0.15m
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 22m
 
4-pol. 0.25…0.5mm², 4 - 5,1mm
 
PUR 3x0.25 gy UL/CSA+drag ch. 7.5m
 
PUR 3x0.25 gy UL/CSA 1.5m
Artiklen kan ikke bestilles
 
PUR 3x0.34 ye UL/CSA+drag ch. 6m
 
PVC 3x0.34 shielded gy UL/CSA 15m
 
Screw locking
 
PUR 5x0.34 bk UL/CSA+robot+drag ch. 1.5m
 
TPE-wires 12x0.14 1m
 
 
* Plus moms og forsendelsesomkostninger