Din tabel kan indeholde en overskrift. Accepterede feltseparator er semikolon, komma og bindestreg. Kontollere at dine indstillinger er korrekte, før du importerer filen.

Hvis du har brug for hjælp til at importere din fil, eller har et spørgsmål, skal du kontakte din Murrelektronik repræsentant.

 

Kopiér og indsæt fra Excel med varenummer og mængde (ikke formateret fra Excel, adskilt med komma eller TAB)

Upload CVS-fil

CSV feltseparator
CSV separatortegn
 
PUR 5x0.34 shielded gy UL/CSA 0,4m
Artiklen kan ikke bestilles
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA+drag ch. 99m
 
6/4 shut-off, stainless steel type 1.4404 (V4A)
Artiklen kan ikke bestilles
 
PUR-wires 8x0.25 0.5m
 
PUR 4x0.25 ye UL/CSA+drag ch. 1.5m
 
PUR 3x0.75 ye UL/CSA 7.5m
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+robot+drag ch. 5m
 
PUR 4x0.34 ye UL/CSA+drag ch. 0.5m
 
PUR 5x0.34 bk UL/CSA 500m
Artiklen kan ikke bestilles
 
PUR 5x0.34 bk UL/CSA+robot+drag ch. 0.8m
 
PUR 3x0.75 bk UL/CSA+drag ch. 1.3m
 
PVC 5x0.34 ye UL/CSA 0.5m
 
DO8, Festo CPV, Sub-D 25 pol., 0,6m
 
PVC 3x0.25 gy UL/CSA 4m
 
Double locking lever m., top entry M25
 
P: 2500VA IN: 230-400VAC +/- 15VAC OUT: 230VAC
 
PUR 4x2xAWG26 shielded gn UL/CSA 15m
 
 
* Plus moms og forsendelsesomkostninger