Din tabel kan indeholde en overskrift. Accepterede feltseparator er semikolon, komma og bindestreg. Kontollere at dine indstillinger er korrekte, før du importerer filen.

Hvis du har brug for hjælp til at importere din fil, eller har et spørgsmål, skal du kontakte din Murrelektronik repræsentant.

 

Kopiér og indsæt fra Excel med varenummer og mængde (ikke formateret fra Excel, adskilt med komma eller TAB)

Upload CVS-fil

CSV feltseparator
CSV separatortegn
 
IN: 24 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 6 A
 
TPE 2x2x24AWG SF/UTP CAT5e bu UL/CSA. CM 75m
Artiklen kan ikke bestilles
 
PUR 4x0.34 shielded bk UL/CSA+drag ch. 2.5m
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+robot+drag ch. 0.8m
 
PUR 2x0.34 + 4x1,5 violet 2m
Dette produkt er ikke længere på lager i det ønskede antal. Det disponible antal er: 0
 
PVC 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA+drag ch. 25m
 
PUR 5x0.34 shielded gy 100m
 
Diode, 0...240VDC
 
PUR 3x0.25 ye UL/CSA+drag ch. 7.5m
Artiklen kan ikke bestilles
 
PUR 3x0.75 bk UL/CSA+drag 2.0m
 
PUR 8x0.25 gy UL/CSA+drag ch. 1.2m
 
PVC 4x0.34 bk UL/CSA 0.4m
 
PUR 3x0.34 gy UL/CSA 1.5m
Artiklen kan ikke bestilles
 
 
* Plus moms og forsendelsesomkostninger