Din tabel kan indeholde en overskrift. Accepterede feltseparator er semikolon, komma og bindestreg. Kontollere at dine indstillinger er korrekte, før du importerer filen.

Hvis du har brug for hjælp til at importere din fil, eller har et spørgsmål, skal du kontakte din Murrelektronik repræsentant.

 

Kopiér og indsæt fra Excel med varenummer og mængde (ikke formateret fra Excel, adskilt med komma eller TAB)

Upload CVS-fil

CSV feltseparator
CSV separatortegn
 
PVC 3x0.34 bk UL/CSA 2m
 
TPE 4x18AWG ye UL/CSA. ITC/PLTC 3m
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 25m
 
PUR 4x0.34 shielded gy UL/CSA+drag ch. 12.5m
 
PVC 12x0.14 bk 15m
 
IN: 100-240VAC OUT: 24-28VDC/10A
 
PUR 5x0.34 shielded gy UL/CSA 20m
Artiklen kan ikke bestilles
 
Without electronics 60 V AC/DC
 
PVC 4x0.34 gy UL/CSA 1m
 
PUR 3x0.75 bk UL/CSA+drag ch. 10m
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 5m
 
PUR 3x0.75 gy UL/CSA 12.5m
 
PUR 5x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 0.2m
 
PVC 3x0.34 ye UL/CSA 3m
 
PUR 5x0.34 ye UL/CSA+drag ch. 7.5m
 
PUR 4x0.34 gy UL/CSA+drag ch. 5m
 
PVC 3x0.75 gy 20m
 
PUR 4x0.34 gy UL/CSA+drag ch. 3m
 
PUR 3x0.25 ye UL/CSA+robot+drag ch. 2m
 
Double locking lever, side entry M32
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA 3m
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 10m
 
PUR 4x2.5 or UL/CSA+drag ch. 15m
 
PUR 5x1.5 gy UL/CSA+drag chain 0.6m
 
2x data cutout
 
4/2 no shut-off, stainless steel type 1.4404 (V4A)
Artiklen kan ikke bestilles
 
PUR AWG20/26 shielded gn UL/CSA+drag ch. 0.4m
 
PUR 3x0.34 shielded gy UL/CSA+drag ch. 50m
 
PVC 5x0.34 shielded gy 1m
 
PUR 3x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 6m
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 0.6m
 
PUR 3x0.75 bk UL/CSA+robot+drag ch. 7.5m
 
PUR 4x0.34 gy UL/CSA+drag ch. 0.3m
 
 
* Plus moms og forsendelsesomkostninger