Din tabel kan indeholde en overskrift. Accepterede feltseparator er semikolon, komma og bindestreg. Kontollere at dine indstillinger er korrekte, før du importerer filen.

Hvis du har brug for hjælp til at importere din fil, eller har et spørgsmål, skal du kontakte din Murrelektronik repræsentant.

 

Kopiér og indsæt fra Excel med varenummer og mængde (ikke formateret fra Excel, adskilt med komma eller TAB)

Upload CVS-fil

CSV feltseparator
CSV separatortegn
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+robot+drag ch. 0.3m
 
PUR 3x0.25 gy UL/CSA 12.5m
Artiklen kan ikke bestilles
 
5-pol., max. 0,75mm², 6 - 8mm
 
PUR 4x0.34 shielded gy 20m
 
PUR 3x0.34 or UL/CSA+robot+drag ch. 5m
 
PUR AWG20/26 shielded bk UL/CSA+drag ch. 1m
 
PUR 4x0.34 gy UL/CSA+drag ch. 3m
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA+drag ch. 10m
 
PVC 4x0.34 gy UL/CSA 30m
 
PUR 3x0.34 bk UL/CSA+robot+drag ch. 100m
 
1×SUB-D15 fem./sold. + 1×SUB-D25 fem./sold.
 
Diode module for DO (2/4-3) 24 VDC
 
PUR 5x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 0.5m
 
 
* Plus moms og forsendelsesomkostninger