Din tabel kan indeholde en overskrift. Accepterede feltseparator er semikolon, komma og bindestreg. Kontollere at dine indstillinger er korrekte, før du importerer filen.

Hvis du har brug for hjælp til at importere din fil, eller har et spørgsmål, skal du kontakte din Murrelektronik repræsentant.

 

Kopiér og indsæt fra Excel med varenummer og mængde (ikke formateret fra Excel, adskilt med komma eller TAB)

Upload CVS-fil

CSV feltseparator
CSV separatortegn
 
PUR 4x0.75 gy UL/CSA 7.5m
 
PUR 3x0.34 bk UL/CSA 0.5m
Artiklen kan ikke bestilles
 
PVC 4x0.34 ye UL/CSA 5m
 
TPE, TC-ER+FT4, 3x16AWG, yellow, 5m
 
PUR 8x0.34 gy UL/CSA+robot+drag ch. 1.5m
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA+robot 10m
 
PUR 12x0.25 gy UL/CSA+robot+drag ch. 3m
 
15.0m PUR-JB 8x0,34+5x0,75
Artiklen kan ikke bestilles
 
PUR-wires 5x1.5 2.0m
 
Single locking lever, side entry M32
 
PVC 3x0.34 bk UL/CSA 20m
 
PUR 4x0.34 gy UL/CSA 1m
Artiklen kan ikke bestilles
 
 
* Plus moms og forsendelsesomkostninger