Din tabel kan indeholde en overskrift. Accepterede feltseparator er semikolon, komma og bindestreg. Kontollere at dine indstillinger er korrekte, før du importerer filen.

Hvis du har brug for hjælp til at importere din fil, eller har et spørgsmål, skal du kontakte din Murrelektronik repræsentant.

 

Kopiér og indsæt fra Excel med varenummer og mængde (ikke formateret fra Excel, adskilt med komma eller TAB)

Upload CVS-fil

CSV feltseparator
CSV separatortegn
 
PUR 3x0.25 gy UL/CSA 1m
Artiklen kan ikke bestilles
 
PUR 8x0.25 ye UL/CSA+drag ch. 35m
 
Pot.-sep. 10m PUR/PVC-JB, 12x0,34+5x0,75
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA 15m
Artiklen kan ikke bestilles
 
PUR 5x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 0.75m
 
PUR 3x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 5m
 
Specification: 6FX8002-5DS01-1CA0
 
15m PUR 20x0.34+3x0.75mm²
 
8-pole M12, female, shielded
 
PVC 4x0.34 bk UL/CSA 6.1m
Artiklen kan ikke bestilles
 
PUR 8x0.25 gy UL/CSA+drag ch. 1m
 
PVC 4x0.34 bk UL/CSA 17m
 
PUR 3x0.34 ye UL/CSA+drag ch. 5m
 
PUR 4x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 1.6m
 
PUR 4x0.34 ye UL/CSA+robot+drag ch. 1m
 
 
P: 320VA IN: 230/400VAC +/- 15VAC OUT: 24VAC
 
PUR 3x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 70m
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 2m
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA+drag ch. 2m
 
PUR 3x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 12m
 
Lamp
 
Pot.-sep. 3m PUR/PVC, 8x0,34+5X0.75
 
PVC 4x0.34 bk UL/CSA 0.6m
 
PUR 4x0.25 ye UL/CSA+drag ch. 100m
 
PUR AWG20/26 shielded bk UL/CSA+drag ch. 5m
 
PUR 3x0.25 gy UL/CSA+drag ch. 0.6m
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+robot+drag ch. 16m
 
 
* Plus moms og forsendelsesomkostninger